강판 도어, 일체형, 폐쇄형 VX IT용

주문 번호: VX_IT 5051228

인클로저 열쇠

주문 번호:
VX_IT 5051228
재료
강판
제공 범위
강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이
적합한:
폭: 600 mm
높이: 1,800 mm
제공 범위
강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이
포장 단위
1 개
순 중량
20 kg
총 무게
21 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177968165