- 주문 번호:
- VX_IT 5051230
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 - 적합한:
- 폭: 600 mm
높이: 2,200 mm - 제공 범위
- 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
- 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 27.2 kg
- 총 무게
- 28 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177968189