- 주문 번호:
- VX_IT 5051216
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 도어, 수직 분할형, 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 간편 손잡이 VX 포함, 오른쪽
180° 경첩 3개, 도어 한 짝씩 장착
조립 부품 - 적합한:
- 폭: 600 mm
높이: 1,800 mm - 제공 범위
- 도어, 수직 분할형, 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 간편 손잡이 VX 포함, 오른쪽
- 180° 경첩 3개, 도어 한 짝씩 장착
- 조립 부품
- 포장 단위
- 1 개
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177968226