강판 도어, 수직 분할형, 폐쇄형

주문 번호: VX_IT 5051223

인클로저 열쇠

주문 번호:
VX_IT 5051223
재료
강판
제공 범위
도어, 수직 분할형, 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 간편 손잡이 VX 포함, 오른쪽
180° 경첩 3개, 도어 한 짝씩 장착
조립 부품
적합한:
폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
제공 범위
도어, 수직 분할형, 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 간편 손잡이 VX 포함, 오른쪽
180° 경첩 3개, 도어 한 짝씩 장착
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
23 kg
총 무게
28 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177968264