강판 도어, 수직 분할, 통풍 가능 VX IT용

주문 번호: VX_IT 5051218

인클로저 열쇠

주문 번호:
VX_IT 5051218
재료
강판
제공 범위
도어, 수직 분할형, 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 간편 손잡이 VX 포함, 오른쪽
조립 부품
적합한:
폭: 600 mm
높이: 2,000 mm
제공 범위
도어, 수직 분할형, 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 간편 손잡이 VX 포함, 오른쪽
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
14 kg
총 무게
16 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177968233