- 주문 번호:
- VX_IT 5051219
- 제공 범위
- 도어, 수직 분할형, 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 간편 손잡이 VX 포함, 오른쪽
조립 부품 - 적합한:
- 폭: 600 mm
높이: 2,200 mm - 제공 범위
- 도어, 수직 분할형, 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더용 간편 손잡이 VX 포함, 오른쪽
- 조립 부품
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 31 kg
- 총 무게
- 36 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177968240