- 주문 번호:
- VX_IT 5051232
- 재료
- 강판
- 제공 범위
- 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 있는 도어
빗장 잠금장치, 일체형 - 적합한:
- 폭: 800 mm
높이: 1,200 mm - 제공 범위
- 안전 잠금장치 3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이가 있는 도어
- 빗장 잠금장치, 일체형
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 6 kg
- 총 무게
- 6.6 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177968141
강판 도어, 통풍 가능
주문 번호: VX_IT 5051232
후방 강판 도어, 통풍형(천공형 통풍 면적 약 85%)