단일 도어 VX SE, SE, TP, PC, IW용 주문 번호: VX 5050802 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: VX 5050802 재료 강판 표면 처리 분체 코팅 색상 RAL 7035 제공 범위 빗장 잠금장치, 일체형잠금장치: 3mm 이중 걸림 적합한: 폭: 800 mm높이: 1,800 mm 제공 범위 빗장 잠금장치, 일체형 잠금장치: 3mm 이중 걸림 포장 단위 1 개 순 중량 17.142 kg 총 무게 28.142 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177970557