단일 도어 VX SE, SE, TP, PC, IW용

주문 번호: VX 5050803

주문 번호:
VX 5050803
재료
강판
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
적합한:
폭: 800 mm
높이: 2,000 mm
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
잠금장치: 3mm 이중 걸림
포장 단위
1 개
순 중량
30.5 kg
총 무게
31.4 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177970564