장착 브래킷 VX 베이스/주추 시스템용 품목 번호: VX 5051.189 VX 베이스/주추의 추가적인 고정을 위한 장착 브래킷.장착 브래킷은 전면 및 후면 베이스/주추에 기본으로 장착되어 있음. 브래킷을 세로 방향으로 설치하는 것도 가능함. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 품목 번호: VX 5051.189 재료 강판 적합한: 높이: 200 mm 포장 단위 4 개 순 중량 1.06 kg 총 무게 1.084 kg 관세 번호 73182900 EAN 4028177963245 ETIM 9 EC002625 ECLASS 8.0 27189234 제품 설명 베이스/주추 시스템, 이전 버전