단일 도어 AX용

주문 번호: AX 5051319

주문 번호:
AX 5051319
재료
도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
제공 범위
자물쇠 박스
빗장 잠금장치, 일체형
적합한:
폭: 600 mm
높이: 1,200 mm
제공 범위
자물쇠 박스
빗장 잠금장치, 일체형
포장 단위
1 개
순 중량
12 kg
총 무게
12.42 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177949027
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101