장착 플레이트 AX용 주문 번호: AX 5051370 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AX 5051370 재료 강판 표면 처리 아연도금 치수 폭: 330 mm높이: 275 mm 장착 플레이트 재료 두께 2 mm 적합한: 폭: 380 mm높이: 300 mm 포장 단위 1 개 순 중량 1.4 kg 총 무게 1.48 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177949478 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101