장착 플레이트 AX용 주문 번호: AX 5051377 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AX 5051377 재료 강판 표면 처리 아연도금 치수 폭: 550 mm높이: 355 mm 장착 플레이트 재료 두께 2.5 mm 적합한: 폭: 600 mm높이: 380 mm 포장 단위 1 개 순 중량 3.8 kg 총 무게 3.912 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177949546 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101