장착 플레이트 AX용

주문 번호: AX 5051389

주문 번호:
AX 5051389
재료
강판
표면 처리
아연도금
치수
폭: 945 mm
높이: 975 mm
장착 플레이트 재료 두께
2.5 mm
적합한:
폭: 1,000 mm
높이: 1,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
18.5 kg
총 무게
19 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177949669
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101