글랜드 플레이트 AX용

주문 번호: AX 5051395

셀프 태핑 나사

주문 번호:
AX 5051395
재료
강판
제공 범위
실링 포함
치수
폭: 436 mm
깊이: 221 mm
제공 범위
실링 포함
사이즈
7
포장 단위
1 개
순 중량
1.16 kg
총 무게
1.3 kg
관세 번호
73079100
EAN
4028177949720
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
인증
UL + C-UL - FTTA