글랜드 플레이트 AX용 주문 번호: AX 5051396 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 셀프 태핑 나사 자세한 내용 주문 번호: AX 5051396 재료 강판 제공 범위 실링 포함 치수 폭: 339 mm깊이: 149 mm 제공 범위 실링 포함 사이즈 2 포장 단위 1 개 순 중량 0.668 kg 총 무게 0.679 kg 관세 번호 73079100 EAN 4028177949737 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101 인증 UL + C-UL - FTTA EN