글랜드 플레이트 AX용

주문 번호: AX 5051398

셀프 태핑 나사

주문 번호:
AX 5051398
재료
강판
제공 범위
실링 포함
치수
폭: 447 mm
깊이: 149 mm
제공 범위
실링 포함
사이즈
3
포장 단위
1 개
순 중량
0.6 kg
총 무게
0.8 kg
관세 번호
73079100
EAN
4028177949751
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
인증
UL + C-UL - FTTA