- 주문 번호:
- AX 5051335
- 재료
- 도어: 강판, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
- 표면 처리
- 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 빗장 잠금장치, 일체형
자물쇠 박스 - 적합한:
- 폭: 500 mm
높이: 1,200 mm - 제공 범위
- 빗장 잠금장치, 일체형
- 자물쇠 박스
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 10.04 kg
- 총 무게
- 10.54 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177949188
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101