좌측 도어 AX용 주문 번호: AX 5051336 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AX 5051336 재료 강판 표면 처리 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 색상 RAL 7035 적합한: 폭: 600 mm높이: 1,200 mm 포장 단위 1 개 순 중량 13.85 kg 총 무게 14 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177949195 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101