좌측 도어 AX용 주문 번호: AX 5051337 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AX 5051337 재료 강판 표면 처리 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 색상 RAL 7035 적합한: 폭: 500 mm높이: 1,400 mm 포장 단위 1 개 순 중량 13 kg 총 무게 13.68 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177949201 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101