좌측 도어 AX용

주문 번호: AX 5051338

주문 번호:
AX 5051338
재료
강판
표면 처리
전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장
색상
RAL 7035
적합한:
폭: 500 mm
높이: 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11 kg
총 무게
11.72 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177949218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101