좌측 도어 AX용 주문 번호: AX 5051339 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AX 5051339 재료 강판 표면 처리 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 색상 RAL 7035 적합한: 폭: 500 mm높이: 1,000 mm 포장 단위 1 개 순 중량 8.78 kg 총 무게 9.78 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177949225 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101