- 주문 번호:
- HD 5050619
- 재료
- 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
- 표면 처리
- 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
- 적합한:
- 인클로저 유형: 터미널 박스 HD
폭: = 300 mm
높이: = 200 mm - 적합한 품목 번호
- 1674.600
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.138 kg
- 총 무게
- 0.141 kg
- 관세 번호
- 40081100
- EAN
- 4028177919884
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704