도어 콤팩트 인클로저 HD용

주문 번호: HD 5052101

보장된 품질의 Rittal 인클로저 순정 부품.

주문 번호:
HD 5052101
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
제공 범위
경첩 및 잠금장치 부품 포함
치수
폭: 300 mm
높이: 380 mm
포장 단위
1 개
순 중량
2.3 kg
총 무게
3.3 kg