- 주문 번호:
- HD 5052102
- 재료
- 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 - 제공 범위
- 경첩 및 잠금장치 부품 포함
- 치수
- 폭: 380 mm
높이: 500 mm - 적합한:
- 폭: 390 mm
높이: 550 mm - 제공 범위
- 경첩 및 잠금장치 부품 포함
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.4 kg
- 총 무게
- 4.4 kg
- 관세 번호
- 94039910