도어 콤팩트 인클로저 HD용 주문 번호: HD 5052104 보장된 품질의 Rittal 인클로저 순정 부품. 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: HD 5052104 재료 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 제공 범위 경첩 및 잠금장치 부품 포함 치수 폭: 500 mm높이: 500 mm 포장 단위 1 개 순 중량 4.2 kg 총 무게 5.2 kg