도어 콤팩트 인클로저 HD용

주문 번호: HD 5052113

보장된 품질의 Rittal 인클로저 순정 부품.

주문 번호:
HD 5052113
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L)
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
제공 범위
경첩 및 잠금장치 부품 포함
치수
폭: 490 mm
높이: 1,000 mm
적합한:
폭: 1,010 mm
높이: 1,050 mm
제공 범위
경첩 및 잠금장치 부품 포함
포장 단위
1 개
순 중량
8.6 kg
총 무게
9.6 kg
관세 번호
94039910