실링 프레임 HD

주문 번호: HD 5050624

주문 번호:
HD 5050624
재료
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
적합한:
인클로저 유형: 콤팩트 인클로저 HD
폭: = 810 mm
높이: = 1,250 mm
적합한 품목 번호
1317.600
포장 단위
1 개
순 중량
0.3 kg
총 무게
0.325 kg
관세 번호
40081100
EAN
4028177919938
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704