실링 프레임 HD

주문 번호: HD 5050668

주문 번호:
HD 5050668
재료
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
적합한:
폭: = 490 mm
높이: = 1,000 mm
적합한 품목 번호
1318.600
포장 단위
1 개
순 중량
0.25 kg
총 무게
0.264 kg
관세 번호
40081100
EAN
4028177951266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101