실링 프레임 HD 주문 번호: HD 5050693 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: HD 5050693 재료 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 표면 처리 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010) 적합한: 폭: = 305 mm높이: = 290 mm 적합한 품목 번호 4000.022 포장 단위 1 개 순 중량 0.09 kg 총 무게 0.1 kg 관세 번호 40081100 EAN 4028177956964 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101