실링 프레임 HD 주문 번호: HD 5050694 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: HD 5050694 재료 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 표면 처리 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010) 적합한: 폭: = 205 mm높이: = 220 mm 적합한 품목 번호 4000.021 포장 단위 1 개 순 중량 0.07 kg 총 무게 0.08 kg 관세 번호 40081100 EAN 4028177956957 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101