실링 프레임 HD

주문 번호: HD 5050856

주문 번호:
HD 5050856
재료
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
적합한:
폭: = 380 mm
높이: = 500 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.13 kg
총 무게
0.14 kg
관세 번호
40081100
EAN
4028177968332
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101