실링 프레임 HD

주문 번호: HD 5050913

주문 번호:
HD 5050913
재료
실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수
표면 처리
실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
적합한:
폭: 518 mm
높이: 436 mm
포장 단위
1 개
순 중량
0.17 kg
총 무게
0.176 kg
관세 번호
40081100
ECLASS 8.0
27180101