후면 패널 VX SE, TS용 주문 번호: TS 5050120 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: TS 5050120 표면 처리 분체 코팅 색상 RAL 7035 제공 범위 후면 패널장착 재료(키트) 치수 폭: 800 mm높이: 1,600 mm 포장 단위 1 개 순 중량 16 kg 총 무게 28 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177650107 ETIM 9 EC002524 ETIM 8 EC002524 ECLASS 8.0 27182101