후면 패널 VX SE, TS용

주문 번호: TS 5050124

주문 번호:
TS 5050124
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
후면 패널
장착 재료(키트)
치수
폭: 600 mm
높이: 1,400 mm
제공 범위
후면 패널
장착 재료(키트)
포장 단위
1 개
순 중량
10 kg
총 무게
20 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177650145
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101