- 주문 번호:
- TS 5050067
- 표면 처리
- 분체 코팅
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 도어
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
관형 도어 프레임 - 치수
- 폭: 800 mm
높이: 2,000 mm - 제공 범위
- 도어
- 이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 31.2 kg
- 총 무게
- 32.2 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177701670
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204