단일 도어 TS용

주문 번호: TS 5050160

주문 번호:
TS 5050160
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
제공 범위
도어
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
관형 도어 프레임
치수
폭: 800 mm
높이: 2,200 mm
제공 범위
도어
이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치
포장 단위
1 개
순 중량
34.5 kg
총 무게
35.2 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177650503
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204