단일 도어 TS용 주문 번호: TS 5050426 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: TS 5050426 표면 처리 분체 코팅 색상 RAL 7035 제공 범위 도어이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치 치수 폭: 400 mm높이: 1,800 mm 제공 범위 도어 이중 걸림 잠금장치가 있는 빗장 잠금장치 포장 단위 1 개 순 중량 9 kg 총 무게 9 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177702028 ETIM 9 EC000747 ETIM 8 EC000747 ECLASS 8.0 27182204