좌측 도어 2 도어형 TS용 주문 번호: TS 5050166 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: TS 5050166 색상 RAL 7035 제공 범위 도어걸림장치관형 도어 프레임잠금장치 부품 치수 폭: 500 mm높이: 1,800 mm 제공 범위 도어 걸림장치 관형 도어 프레임 잠금장치 부품 포장 단위 1 개 순 중량 17 kg 총 무게 37 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177650565 ETIM 9 EC000747 ETIM 8 EC000747 ECLASS 8.0 27182204