좌측 도어 2 도어형 TS용

주문 번호: TS 5050174

주문 번호:
TS 5050174
색상
RAL 7035
제공 범위
도어
걸림장치
관형 도어 프레임
잠금장치 부품
치수
폭: 600 mm
높이: 1,200 mm
제공 범위
도어
걸림장치
관형 도어 프레임
잠금장치 부품
포장 단위
1 개
순 중량
20 kg
총 무게
30 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177701700
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204