좌측 도어 2 도어형 TS용

주문 번호: TS 5050175

주문 번호:
TS 5050175
색상
RAL 7035
제공 범위
도어
걸림장치
관형 도어 프레임
잠금장치 부품
치수
폭: 600 mm
높이: 1,400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
22 kg
총 무게
32 kg
EAN
4028177650640
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204