- 주문 번호:
- TS 5050050
- 제공 범위
- 빗장 잠금장치, 일체형
이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
잠금장치: 3mm 이중 걸림 - 적합한:
- 높이: 2,200 mm
- 제공 범위
- 빗장 잠금장치, 일체형
- 이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
- 잠금장치: 3mm 이중 걸림
- 참고 사항
- 스프링 와셔는 빗장을 교체하면 재사용할 수 없음. 충분한 양이 구비되어 있는지 확인해야 함(주문 번호 8800070).
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 2 kg
- 총 무게
- 3 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177477681
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217