빗장 잠금장치 1 도어형 TS용

주문 번호: TS 5050138

VX SE용, 잠금 플레이트 5050817도 함께 주문 요망.

주문 번호:
TS 5050138
제공 범위
빗장 잠금장치, 일체형
이중 걸림 인서트 포함 자물쇠 박스
잠금장치: 3mm 이중 걸림
적합한:
높이: 1,400 mm
참고 사항
스프링 와셔는 빗장을 교체하면 재사용할 수 없음. 충분한 양이 구비되어 있는지 확인해야 함(주문 번호 8800070).
포장 단위
1 개
순 중량
2 kg
총 무게
3 kg
관세 번호
83015000
EAN
4028177650282
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217