좌측 도어 2 도어형 AE용 주문 번호: AE 5050477 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AE 5050477 재료 강판 표면 처리 전착도장, 외부 분체 코팅, 텍스처 도장 색상 RAL 7035 치수 폭: 500 mm높이: 1,200 mm 적합한: 폭: 1,000 mm높이: 1,200 cm 포장 단위 1 개 순 중량 20 kg 총 무게 21 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177708624 ETIM 9 EC000261 ECLASS 8.0 27180101