우측 도어 스테인리스 스틸 2도어 AE용 주문 번호: AE 5050503 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AE 5050503 재료 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L) 표면 처리 브러시 연마, 그레인 사이즈 240 치수 폭: 500 mm높이: 1,200 mm 포장 단위 1 개 순 중량 11 kg 총 무게 12 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177708884 ETIM 9 EC000747 ECLASS 8.0 27182204