우측 도어 스테인리스 스틸 2도어 AE용

주문 번호: AE 5050505

주문 번호:
AE 5050505
재료
스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리
브러시 연마, 그레인 사이즈 240
치수
폭: 500 mm
높이: 1,200 mm
포장 단위
1 개
순 중량
11 kg
총 무게
12 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177708907
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204