- 주문 번호:
- AE 5050430
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 334 mm x 275 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
AE 스테인리스 스틸
폭: = 380 mm
높이: = 300 mm - 적합한 품목 번호
- 1030500
- 1031500
- 1004600
- 1005500
- 1005600
- 1011600
- 6536010
- 6315200
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.39 kg
- 총 무게
- 1.4 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177708150
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216