- 주문 번호:
- AE 5050436
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
- 549 mm x 355 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
AE 스테인리스 스틸
폭: = 600 mm
높이: = 380 mm - 적합한 품목 번호
- 1039500
- 1339500
- 1009600
- 6539010
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.8 kg
- 총 무게
- 3.9 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177708211
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216