장착 플레이트 AE용

주문 번호: AE 5050439

주문 번호:
AE 5050439
재료
강판
표면 처리
아연도금
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)
749 mm x 570 mm
적합한:
인클로저 유형: AE
AE 스테인리스 스틸
폭: = 800 mm
높이: = 600 mm
적합한 품목 번호
1055500
포장 단위
1 개
순 중량
8.7 kg
총 무게
9.4 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177708242
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216