장착 플레이트 AE용 주문 번호: AE 5050440 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 주문 번호: AE 5050440 재료 강판 표면 처리 아연도금 장착 플레이트 치수(폭 x 높이) 449 mm x 670 mm 적합한: 인클로저 유형: AEAE 스테인리스 스틸폭: = 500 mm높이: = 700 mm 적합한 품목 번호 1057500 포장 단위 1 개 순 중량 5.9 kg 총 무게 6.9 kg 관세 번호 94039910 EAN 4028177708259 ETIM 9 EC000213 ECLASS 8.0 27409216